Menu Search

Druknagels - Inklappoot

Op voorraad

Push-in-klinknagels met inklappoot hebben een inklapbaar pootontwerp dat een stevige greep biedt voor een reeks toepassingen en materialen.

Door de pen in de behuizing van de klinknagel te duwen, zetten de pootjes uit naar buiten, waardoor ze een stevige grip krijgen op het materiaal in de montage. De klinknagelpoten zetten uit tot een afstand van 18,6 mm.

Door deze expansie kan de klinknagel een groter oppervlak bestrijken, maar heeft als gevolg daarvan een zwakkere treksterkte. Dat maakt deze klinknagels geschikter voor dunnere toepassingen, zoals kartonnen dozen en andere poreuze materialen. Eenmaal geïnstalleerd kan de klinknagel niet meer van de buitenkant van de doos worden verwijderd.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Kophoogte Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,0532 - € 0,1184 178670 Op voorraad
5.5 mm
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
€ 0,0682 - € 0,1242 1371 Op voorraad
5.5 mm
Zwart
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
€ 0,0532 - € 0,1184 6866 Op voorraad
5.5 mm
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
€ 0,0682 - € 0,1242 49528 Op voorraad
5.5 mm
Zwart
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Inklappoot Druknagel 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,0532

Voorraadniveaus
178670 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Inklappoot Druknagel 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2BK

Prijsbereik
€ 0,1242 - € 0,0682

Voorraadniveaus
1371 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Klinknagel met inklappoot Druknagel 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,0532

Voorraadniveaus
6866 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Inklappoot Druknagel 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1BK

Prijsbereik
€ 0,1242 - € 0,0682

Voorraadniveaus
49528 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm