ZwartNylon 6/6 Druknagel, gatdiam., - paneel

Artikelcode: PPR-93-14B
ZwartNylon Druknagels - Druknagel uit één Stuk. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 9.7 mm, zijn compatibel met een gat van en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Druknagel uit één Stuk
Kopdiameter
:
9,7 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
11,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,35 1000 : € 1,21
essential solutions
delivered