Zwart Druknagel, .240 in gatdiam., .098 in-.157 in paneel

Artikelcode: 172616069902
Zwart Druknagels - Voorgetikte Druknagel. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .433 in, zijn compatibel met een gat van .240 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van .157 in


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Voorgetikte Druknagel
Compatibele gatdiameter
:
6,1 mm
Kopdiameter
:
11 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Ankerlengte
:
6 mm
Kleur
:
Zwart
Compatibele paneeldiktes
:
2,5 - 4 mm
Serie
:
172
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0994 500 : € 0,0931 1000 : € 0,0719
essential solutions
delivered