ONLINE CATALOGUS BlackNylon 6/6 Druknagel, .197 in gatdiam., .059 in-.276 in paneel

Artikelcode: 093014059902
Black Druknagels - One-Piece Push Rivet. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .335 in, zijn compatibel met een gat van .197 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van .276 in

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
One-Piece Push Rivet
Compatibele gatdiameter
:
5 mm
Kopdiameter
:
8,5 mm
Kophoogte
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
9,2 mm
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele paneeldiktes
:
1,5 - 7 mm
Serie
:
093
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0651 500 : € 0,0572 1000 : € 0,041
essential solutions
delivered