ONLINE CATALOGUS NaturalNylon 6/6 Druknagel, .118 in gatdiam., .039 in-.157 in paneel

Artikelcode: 093011000002
Natural Druknagels - One-Piece Push Rivet. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .197 in, zijn compatibel met een gat van .118 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van .157 in

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
One-Piece Push Rivet
Compatibele gatdiameter
:
3 mm
Kopdiameter
:
5 mm
Kophoogte
:
1,3 mm
Ankerlengte
:
5,7 mm
Kleur
:
Natural
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele paneeldiktes
:
1 - 4 mm
Serie
:
093
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0419 500 : € 0,037 1000 : € 0,0265
essential solutions
delivered