ONLINE CATALOGUS NaturalNylon 6/6 Druknagel, .142 in gatdiam., .079 in-.217 in paneel

Artikelcode: 093000200002
Natural Druknagels - One-Piece Push Rivet. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .303 in, zijn compatibel met een gat van .142 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van .217 in

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
One-Piece Push Rivet
Compatible Hole Diameter
:
3,6 mm
Head Diameter
:
7,7 mm
Head Height
:
2 mm
Ankerlengte
:
7 mm
Colour
:
Natural
Full Material
:
Nylon 6/6
Compatibele paneeldiktes
:
2 - 5,5 mm
Series
:
093
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,103 500 : € 0,0909 1000 : € 0,0652
essential solutions
delivered