ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,1 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-7.1-15-8
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van .281 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
7,1 mm
Head Diameter
:
8,0 mm
Head Height
:
1,0 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840393
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,263 500 : € 0,126 1000 : € 0,0791 5000 : € 0,0622 10000 : € 0,0545 25000 : € 0,048 50000 : € 0,0441
essential solutions
delivered