ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-6.4-8.6-12
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Head Diameter
:
12,0 mm
Head Height
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
8,6 mm
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840317
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,254 500 : € 0,121 1000 : € 0,0764 5000 : € 0,0601 10000 : € 0,0526 25000 : € 0,0463 50000 : € 0,0426
essential solutions
delivered