BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-6.4-15-16
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 16.0 mm, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,269 500 : € 0,129 1000 : € 0,0812 5000 : € 0,0639 10000 : € 0,056 25000 : € 0,0493 50000 : € 0,0453
essential solutions
delivered