BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4.8-8.6-16
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 16.0 mm, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
8,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,259 500 : € 0,124 1000 : € 0,0776 5000 : € 0,0612 10000 : € 0,0535 25000 : € 0,0472 50000 : € 0,0432
essential solutions
delivered