ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4.8-15-8
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
8,0 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Anchor Length
:
15,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840096
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,247 500 : € 0,118 1000 : € 0,0745 5000 : € 0,0586 10000 : € 0,0512 25000 : € 0,0452 50000 : € 0,0414
essential solutions
delivered