BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4.8-15-16
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 16.0 mm, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Head Height
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,262 500 : € 0,125 1000 : € 0,0789 5000 : € 0,062 10000 : € 0,0543 25000 : € 0,0478 50000 : € 0,0439
essential solutions
delivered