BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4.8-15-12
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,268 500 : € 0,127 1000 : € 0,0803 5000 : € 0,0633 10000 : € 0,0554 25000 : € 0,0489 50000 : € 0,0448
essential solutions
delivered