BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4.8-11.1-12
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
11,1 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,303 500 : € 0,145 1000 : € 0,0913 5000 : € 0,0718 10000 : € 0,0629 25000 : € 0,0553 50000 : € 0,0509
essential solutions
delivered