ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-8.6-8
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
8,0 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Ankerlengte
:
8,6 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,243 500 : € 0,116 1000 : € 0,0729 5000 : € 0,0575 10000 : € 0,0502 25000 : € 0,0443 50000 : € 0,0407
essential solutions
delivered