ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-15-8
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
8,0 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Anchor Length
:
15,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840188
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 500 : € 0,117 1000 : € 0,0737 5000 : € 0,058 10000 : € 0,0508 25000 : € 0,0447 50000 : € 0,0411
essential solutions
delivered