ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-15-16
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 16.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840171
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,26 500 : € 0,124 1000 : € 0,078 5000 : € 0,0614 10000 : € 0,0537 25000 : € 0,0473 50000 : € 0,0435
essential solutions
delivered