BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-15-12
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Head Height
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
15,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,264 500 : € 0,126 1000 : € 0,0797 5000 : € 0,0626 10000 : € 0,0548 25000 : € 0,0482 50000 : € 0,0444
essential solutions
delivered