ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-11.1-8
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
8,0 mm
Kophoogte
:
1,0 mm
Anchor Length
:
11,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751840157
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,244 500 : € 0,116 1000 : € 0,0732 5000 : € 0,0577 10000 : € 0,0505 25000 : € 0,0444 50000 : € 0,0408
essential solutions
delivered