ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: RBF-4-11.1-12
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.0 mm, zijn compatibel met een gat van .157 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
4 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kophoogte
:
1,5 mm
Ankerlengte
:
11,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,263 500 : € 0,126 1000 : € 0,0792 5000 : € 0,0622 10000 : € 0,0545 25000 : € 0,048 50000 : € 0,0442
essential solutions
delivered