ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: PL-250-20-01BK
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .354 in, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
9 mm
Kophoogte
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
25,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,171 5000 : € 0,139
essential solutions
delivered