ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: PL-250-12-01BK
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .500 in, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
19,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,076 5000 : € 0,062
essential solutions
delivered