NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: PL-250-12-01
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .500 in, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 293191000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
2,0 mm
Ankerlengte
:
19,1 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0732 30000 : € 0,0597
essential solutions
delivered