BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,5 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: PFP-7-19
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 10.2 mm, zijn compatibel met een gat van 3.5 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
10,2 mm
Head Height
:
1,3 mm
Ankerlengte
:
7,1 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,559 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 5000 : € 0,133 10000 : € 0,116 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0936
essential solutions
delivered