NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,5 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: PFP-7-01
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 10.2 mm, zijn compatibel met een gat van 3.5 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
10,2 mm
Kophoogte
:
1,3 mm
Anchor Length
:
7,1 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751834606
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered