ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,5 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-32M/35MBK
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.5 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
4,8 mm
Kophoogte
:
1,1 mm
Anchor Length
:
5,2 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821996
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,618 100 : € 0,31 500 : € 0,147 1000 : € 0,0931 5000 : € 0,0731 10000 : € 0,064 25000 : € 0,0564 50000 : € 0,0518
essential solutions
delivered