NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,5 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-32M/35M-19
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.5 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,5 mm
Kopdiameter
:
4,8 mm
Kophoogte
:
1,1 mm
Anchor Length
:
5,2 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821989
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,623 100 : € 0,312 500 : € 0,148 1000 : € 0,0938 5000 : € 0,0738 10000 : € 0,0647 25000 : € 0,0568 50000 : € 0,0523
essential solutions
delivered