NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,2 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-32M/35M-01
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
4,8 mm
Head Height
:
1,1 mm
Ankerlengte
:
5,2 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered