NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,2 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-3.2M-19
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Head Diameter
:
4,8 mm
Head Height
:
1,1 mm
Ankerlengte
:
4,8 mm
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751821958
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,166 1000 : € 0,1494
essential solutions
delivered