BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,2 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-3.2M-01BK
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
4,8 mm
Head Height
:
1,1 mm
Ankerlengte
:
4,8 mm
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 100 : € 0,218 500 : € 0,104 1000 : € 0,0657 5000 : € 0,0517 10000 : € 0,0453 25000 : € 0,0399 50000 : € 0,0367
essential solutions
delivered