ONLINE CATALOGUS NaturelNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 3,2 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: MPLE-3.2M-01
NaturelNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 4.8 mm, zijn compatibel met een gat van 3.2 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
3,2 mm
Kopdiameter
:
4,8 mm
Kophoogte
:
1,1 mm
Ankerlengte
:
4,8 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118
essential solutions
delivered