ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,0 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BPFR-1
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 17.8 mm, zijn compatibel met een gat van 7.0 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
7,0 mm
Kopdiameter
:
17,8 mm
Kophoogte
:
4,3 mm
Anchor Length
:
25,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Past in een 5/16 of M8 schroefgat. Te verwijderen met een schroevendraaier.
ID - Barcode
:
5052751783201
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,27 500 : € 0,61 1000 : € 0,383 5000 : € 0,306 10000 : € 0,249 25000 : € 0,211 50000 : € 0,173
essential solutions
delivered