ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,0 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BPF-F1G12
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 17.8 mm, zijn compatibel met een gat van 7.0 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
7,0 mm
Kopdiameter
:
17,8 mm
Kophoogte
:
2,6 mm
Anchor Length
:
14,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751383449
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,498 1000 : € 0,4482
essential solutions
delivered