BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,7 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BPF-A414
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 11.5 mm, zijn compatibel met een gat van 4.7 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,7 mm
Kopdiameter
:
11,5 mm
Head Height
:
1,8 mm
Ankerlengte
:
12,2 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,342 1000 : € 0,3078
essential solutions
delivered