BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-8
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .650 in, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292276059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
16,5 mm
Head Height
:
1,8 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,569 500 : € 0,272 1000 : € 0,172 5000 : € 0,137 10000 : € 0,111 25000 : € 0,0941 50000 : € 0,0771
essential solutions
delivered