ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 6,4 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-5
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .650 in, zijn compatibel met een gat van .250 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292156059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
16,5 mm
Kophoogte
:
1,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,464 500 : € 0,222 1000 : € 0,139 5000 : € 0,111 10000 : € 0,0906 25000 : € 0,0767 50000 : € 0,0629
essential solutions
delivered