ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-3
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .435 in, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292244059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
11 mm
Kophoogte
:
1,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,439 500 : € 0,21 1000 : € 0,133 5000 : € 0,106 10000 : € 0,0859 25000 : € 0,0727 50000 : € 0,0595
essential solutions
delivered