ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,1 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-14
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .650 in, zijn compatibel met een gat van .281 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292507059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
7,1 mm
Kopdiameter
:
16,5 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,708 500 : € 0,338 1000 : € 0,212 5000 : € 0,171 10000 : € 0,138 25000 : € 0,117 50000 : € 0,0958
essential solutions
delivered