ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,1 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-13
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .650 in, zijn compatibel met een gat van .281 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292457059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatibele gatdiameter
:
7,1 mm
Kopdiameter
:
16,5 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,644 500 : € 0,307 1000 : € 0,194 5000 : € 0,155 10000 : € 0,126 25000 : € 0,107 50000 : € 0,0872
essential solutions
delivered