BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,1 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-11
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .650 in, zijn compatibel met een gat van .281 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292327059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
7,1 mm
Kopdiameter
:
16,5 mm
Head Height
:
1,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,611 500 : € 0,292 1000 : € 0,183 5000 : € 0,147 10000 : € 0,119 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0826
essential solutions
delivered