BlackNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 4,8 mm gat, max. paneeldikte

Artikelcode: BHF-1
BlackNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .435 in, zijn compatibel met een gat van .188 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 292144059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Dennenboom
Compatible Hole Diameter
:
4,8 mm
Kopdiameter
:
11 mm
Head Height
:
1,8 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,367 500 : € 0,175 1000 : € 0,11 5000 : € 0,0881 10000 : € 0,0715 25000 : € 0,0605 50000 : € 0,0495
essential solutions
delivered