NIEUW ZwartNylon 6/6 Dennenboom-druknagels, 7,9 mm gat, max. paneeldikte 38,1 mm

Artikelcode: 27XT3121500
ZwartNylon 6/6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van .874 in, zijn compatibel met een gat van .312 in en geschikt voor een maximale paneeldikte van 1.500 in


Vervangt Artikelnr.(s): XT3121500A

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
7,9 mm
Kopdiameter
:
22,2 mm
Kophoogte
:
2,5 mm
Ankerlengte
:
42,4 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 - 38,1 mm
Serie
:
XT
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Type
:
1
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,285 5000 : € 0,228 10000 : € 0,19
essential solutions
delivered