NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 7,14 mm gat, max. paneeldikte 5,88 mm

Artikelcode: 27XT2810625
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 19.99 mm, zijn compatibel met een gat van 7.14 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 5.88 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
7,14 mm
Kopdiameter
:
19,99 mm
Kophoogte
:
2,54 mm
Ankerlengte
:
16,31 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 5,88 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT2810625
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,44 1000 : € 0,154 5000 : € 0,123 10000 : € 0,103
essential solutions
delivered