NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 6,35 mm gat, max. paneeldikte 2,23 mm

Artikelcode: 27XT2500875
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 17.78 mm, zijn compatibel met een gat van 6.35 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 2.23 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
6,35 mm
Kopdiameter
:
17,78 mm
Kophoogte
:
2,54 mm
Ankerlengte
:
22,35 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 2,23 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT2500875
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered