NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 6,35 mm gat, max. paneeldikte 12,7 mm

Artikelcode: 27XT2500500
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 17.78 mm, zijn compatibel met een gat van 6.35 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 12.7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
6,35 mm
Kopdiameter
:
17,78 mm
Kophoogte
:
2,54 mm
Ankerlengte
:
12,85 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 12,7 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT2500500
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,299 1000 : € 0,105 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0699
essential solutions
delivered