NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 4,78 mm gat, max. paneeldikte 9,05 mm

Artikelcode: 27XT1880750
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 4.78 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 9.05 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
4,78 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
1,98 mm
Ankerlengte
:
18,36 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 9,05 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT1880750
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,253 500 : € 0,0885 2500 : € 0,0708 5000 : € 0,059
essential solutions
delivered