NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 4,78 mm gat, max. paneeldikte 12,7 mm

Artikelcode: 27XT1880500
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 12.7 mm, zijn compatibel met een gat van 4.78 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 12.7 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
4,78 mm
Kopdiameter
:
12,7 mm
Kophoogte
:
1,98 mm
Ankerlengte
:
12,01 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 12,7 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT1880500
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,25 1000 : € 0,0874 5000 : € 0,0699 10000 : € 0,0583
essential solutions
delivered