NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 3,18 mm gat, max. paneeldikte 6,35 mm

Artikelcode: 27XT1250250
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.74 mm, zijn compatibel met een gat van 3.18 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 6.35 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
3,18 mm
Kopdiameter
:
8,74 mm
Kophoogte
:
1,57 mm
Ankerlengte
:
8,15 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 6,35 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT1250250
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 1000 : € 0,0459 5000 : € 0,0367 10000 : € 0,0306
essential solutions
delivered