NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 3,18 mm gat, max. paneeldikte 3,18 mm

Artikelcode: 27XT1250125
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 8.74 mm, zijn compatibel met een gat van 3.18 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 3.18 mm


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
3,18 mm
Kopdiameter
:
8,74 mm
Kophoogte
:
1,57 mm
Ankerlengte
:
5,28 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,57 - 3,18 mm
ID - Mfg Item Number
:
27XT1250125
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered