NIEUW ZwartPolyamide 6.6 Dennenboom-druknagels, 5,0 mm gat, max. paneeldikte 26,0 mm

Artikelcode: 27MXT005026
ZwartPolyamide 6.6 dennenboom druknagels. Deze klinknagels hebben een kopdiameter van 13.97 mm, zijn compatibel met een gat van 5.0 mm en geschikt voor een maximale paneeldikte van 26.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klinknageltype
:
Push In
Compatibele gatdiameter
:
5,0 mm
Kopdiameter
:
13,97 mm
Kophoogte
:
1,98 mm
Ankerlengte
:
28,35 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Compatibele paneeldiktes
:
1,6 - 26,0 mm
ID - Mfg Item Number
:
27MXT005026
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,281 500 : € 0,0983 2500 : € 0,0787 5000 : € 0,0656
essential solutions
delivered